Fallback image
Fallback image

Videos

rosemount 1159 remote diaphragm seals

Rosemount™ 1595 Mehrloch-Messblende

The Rosemount 1595 Conditioning Orifice Plate features a proprietary 4-hole design for improved accuracy in turbulent flow.

Der Rosemount 1595 Mehrloch-Messblenden-Wirkdruckgeber verfügt über eine patentierte Ausführung mit 4 Bohrungen, die eine verbesserte Genauigkeit bei turbulenten Durchflussbedingungen ermöglicht. Diese Messblende erfordert einen geraden Rohrverlauf von nur zwei Rohrdurchmessern (2D) Einlauf- und Auslaufstrecke und erfordert keine Impulsleitungen, Sonderflansche oder Rohrleitungsänderungen, so dass der Zugang auf ebener Fläche erfolgen kann. Dieses Produkt ist für die meisten Gas-, Flüssigkeits- und Dampfanwendungen geeignet und ist in Standardleitungsgrößen bis zu 600 mm (24 Zoll) erhältlich.

Hauptmerkmale

  • Patentierte Ausführung mit 4 Bohrungen ermöglicht genaue Durchflussmessungen in Durchflussprofilen mit Turbulenzen.
  • Innovative Messblende reduziert die erforderliche gerade Rohrleitung auf nur 2D-Einlauf- und 2D-Auslaufstrecke.
  • Erfordert keine Impulsleitungen, Spezialflansche oder Leitungsmodifikationen, wodurch Kosteneinsparungen beim Einbau ermöglicht werden.
  • Mögliche Direktmontage erleichtert den Einbau.
  • Selbstzentrierende Mechanismen gewährleisten optimale Genauigkeit und vereinfachen das gesamte Installationsverfahren.
  • Lieferbar in größeren Nennweiten bis zu 600 mm (24 Zoll) oder anwendungsspezifischen Nennweiten, um die Anwendungsflexibilität zu erhöhen.