Fallback image
rosemount 2051cfa annubar flow meter

Rosemount™ 2051CFA Annubar™ Durchflussmessgerät

The Rosemount 2051CFA Annubar Flow Meter delivers accurate flow and pressure via a single pipe penetration.

Das Rosemount 2051CFA Annubar Durchflussmessgerät bietet mittels verschiedener Kommunikationsprotokolle, wie der WirelessHART® Technologie, zuverlässige Durchflussmessungen. Die patentierte Annubar Sensorbauart bietet Genauigkeit über einen weiten Durchflussbereich, ein kleines Profil im Rohr und Durchfluss- und Druckmessungen über eine Signalrohranbohrung. Dieses sicherheitszertifizierte Durchflussmessgerät ist mit einem lokalen Bedieninterface (LOI) für die Inbetriebnahme vor Ort ausgestattet.

Hauptmerkmale

  • Patentierter T-förmiger Annubar erzeugt einen festen Trennungspunkt, der die Leistungsmerkmale des Differenzdrucksignals über einen breiteren Durchflussbereich verbessert. Komplette Durchflussmesssysteme werden auf Dichtigkeit geprüft und kalibriert, um Leckagestellen um bis zu 70 % zu reduzieren und den Einbau zu vereinfachen. T-förmige Ausführung des mittelwertbildenden Pitotrohrs reduziert den permanenten Druckabfall auf ein Minimum. Das Bedieninterface bietet übersichtliche Menüs und eingebaute Einstelltasten, um die Inbetriebnahme zu vereinfachen. Die Stauzone des Sensors ist so angeordnet, dass sie Rauschen und Ungenauigkeiten reduziert und Verstopfungen durch Feststoffe vermeidet. SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen. Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von >99 %. Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.