Rosemount™ 2051CFP Durchflussmessgerät mit integrierter Messblende
The Rosemount 3051CFP Integral Orifice Flow Meter enables easy installation and accurate flow measurement for 0.5–1.5 in. lines.
Hauptmerkmale
- Komplette Durchflussmesssysteme werden auf Dichtigkeit geprüft und kalibriert, um Leckagestellen um bis zu 70 % zu reduzieren und den Einbau zu vereinfachen. In einer Messstrecke des Durchflussmessgeräts integrierter Wirkdruckgeber vereinfacht den Einbau. Ausführung der Messblende für kleine Nennweiten zwischen 15 und 40 mm (0,5 und 1,5 in.) ermöglicht Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Durchflussmessung. Das Bedieninterface bietet übersichtliche Menüs und eingebaute Einstelltasten, um die Inbetriebnahme zu vereinfachen. SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen. Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von >99 %. Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss. Einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.