Fallback image
Rosemount 2090F Hygienic Pressure Transmitter

Rosemount™ 2090F Druckmessumformer für Hygieneanwendungen

Der Rosemount 2090F Druckmessumformer für Hygieneanwendungen ist auf die Bereiche Pharma, Lebensmittel und Getränke zugeschnitten.

Der für Hygieneanwendungen konzipierte Rosemount 2090F Druckmessumformer für Hygieneanwendungen wurde speziell für die pharmazeutische Industrie sowie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt. Dieser Druckmessumformer mit seinen genormten Prozessanschlüssen lässt sich ohne spezielles Montagezubehör mit Hygieneanschlüssen verbinden. Darüber hinaus erfüllt dieser hygienische Druckmessumformer die 3-A® Sanitary Standards, wodurch Sie die strengen Prozessanforderungen erfüllen können.

Hauptmerkmale

  • Tri Clamp-Prozessanschluss für standardmäßige Hygieneanschlüsse
  • Entspricht den 3-A Sanitary Standards für die Einhaltung hygienischer Anwendungen
  • Nutzt ein einfach gefülltes Sensorsystem für Zuverlässigkeit und Genauigkeit
  • CIP/SIP-Einsatz für Prozesstemperaturen bis 284 °F (140 °C)
  • Voll konfigurierbare LCD-Anzeige zeigt Prozessvariable, Messbereich in % und Diagnosemeldungen