Fallback image
Rosemount™ 2090P Pulp and Paper Pressure Transmitter

Rosemount™ 2090P Druckmessumformer für Papier- und Zellstoffanwendungen

Ideal für die Papier- und Zellstoffindustrie, mit kompaktem, robustem Design sowie 1 in. bündigen oder 1,5 in. Gewindeanschlüssen.

Mit seiner kompakten Größe und robusten Bauweise ist der Rosemount 2090P Druckmessumformer ideal für die Papier- und Zellstoffindustrie geeignet. Dieser leichte Druckmessumformer ist mit einer 1 in. frontbündigen Montage kompatibel mit PMC-Prozessanschluss oder einem 1 1/2 in. Gewinde-Montageanschluss ausgestattet. Dieser Druckmessumformer kann auf Messbereiche von 0 bis 1,5 psi (0,1 bar) bis 0 bis 300 psi (20,7 bar) kalibriert werden, um zuverlässige Druckmessungen zu gewährleisten.

Hauptmerkmale

  • 1 in. frontbündige Montage kompatibel mit PMC-Prozessanschluss oder 1 1/2 in. Gewinde-Montageanschluss verfügbar
  • Kalibrierung von 0 bis 1,5 psi (0,1 bar) bis 0 bis 300 psi (20,7 bar) für hohe Anwendungsflexibilität
  • Leichtes, kompaktes Design für einfache Installation
  • Voll konfigurierbare LCD-Anzeige zeigt Prozessvariable, Messbereich in % und Diagnosemeldung
  • Kommunikation über 4-20 mA HART®-Protokoll für optimierte Host-Integration