Rosemount 214A Temperatursensoren
This sensor offers an easy solution for thermocouples and RTD's that require special designs, as it can be built-to-order for your specific connection type, sheath size, wiring requirements and more.
Hauptmerkmale
- Einzel- oder Doppelelemente in geerdeter oder ungeerdeter Ausführung ermöglichen den Einsatz in diversen Anwendungen
- Erfüllung der ASTM- und IEC-Normen für Genauigkeitstoleranzen von Sensoren für eine zuverlässige Leistung
- Sensoren zur Oberflächenmontage ermöglichen eine nicht-intrusive Temperaturmessung. Zu diesen Ausführungen gehören Oberflächensensoren mit Magnet und Schweißpad
- Auswahl verschiedener Anschlüsse, Buchsen und Hülsenkrümmungen verfügbar
- Auswahl verschiedener Hülsenanschlüsse - elektrische Stecker/Steckdosen, Steckverbinder, Übergänge der Anschlussleitung, Gewindeanschlüsse
- Auswahl verschiedener Verlängerungen der Anschlussleitung - Beliebige Länge Flex-Abschirmung, PVC-beschichtete Flex-Abschirmung, Polyesterabschirmung, Edelstahlgeflecht usw.