Rosemount™ 2151N Druckmessumformer
Rosemount 2151N Pressure Transmitter uses capacitance sensing technology and is ideal for use in nuclear plants. It's produced under Emerson’s Rosemount Nuclear ISO9001:2015 QA system.
Hauptmerkmale
- Entwickelt als Austauschgerät für den Rosemount 1151
- Lieferbar für Differenzdruck-, Überdruck- oder Absolutdruckmessungen
- Komplett analoges Design enthält keine programmierbaren Komponenten wie Software oder Mikroprozessoren, wodurch Bedrohungen der digitalen Cybersicherheit eliminiert werden
- Eine ausgezeichnete Option für Anwendungen, die keine Geräte der Klasse 1E erfordern
- Erhältliches Zubehör umfasst Anschlussstücke, Druckmittler und Montagehalter