Fallback image
prod-rmt-ps2230_display_03

Rosemount™ 2230 Grafischer Feldanzeiger

See real-time tank gauging inventory, including level and volume data, with user-friendly graphical field visualization.

Der grafische Feldanzeiger Rosemount 2230 ermöglicht die Anzeige von Tankbestandsdaten wie Füllstand, Temperatur, Druck und ermitteltes Gesamtvolumen. Er liefert alle Tankdaten direkt vor Ort und bietet unterschiedliche Anzeigeoptionen. Der beleuchtete, benutzerfreundliche Anzeiger ist für raue Umgebungen ausgelegt, für Ex-Bereiche zugelassen und kann auf dem Tankdach oder unten am Tank installiert werden. Das Gerät ist für den eichamtlichen Verkehr zugelassen.

Hauptmerkmale

  • Anzeige von Echtzeit-Tankmessdaten wie Füllstand, Temperatur, Druck und ermitteltes Gesamtvolumen.
  • Auswahl zwischen sieben Sprachen und mehreren Anzeigeoptionen.
  • Für die Installation in Ex-Bereichen geeignet.
  • Hintergrundbeleuchtetes Display mit ausgezeichneter Ablesbarkeit.
  • Zulassung für den eichamtlichen Verkehr.
  • Niederspannungs-Tankbus in Zweileitertechnik ermöglicht einfache und sichere Installation.