Fallback image
Rosemount™ 2240S Multi-input Temperature Transmitter

Rosemount™ 2240S Temperaturmessumformer mit Mehrfacheingang

Der äußerst stabile Rosemount 2240S liefert eine Genauigkeit von ±0,05 °C für Anwendungen im eichamtlichen Verkehr.

Der Rosemount 2240S ist für anspruchsvolle Anwendungen im eichamtlichen Verkehr zugelassen, bei denen es für die Berechnung des Standardnettovolumens auf hochgenaue Temperaturmessungen ankommt.<br>Der Messumformer lässt sich mit Rosemount 565, 566 oder 765 Temperatursensoren kombinieren. Der Rosemount 2240S verbindet bis zu sechzehn 3- oder 4-Leiter-Temperaturmesskettenelemente und einen integrierten Wassertrennschichtsensor. Der Messumformer liefert Durchschnittstemperaturen von Flüssigkeiten zur Nettovolumenberechnung auf Basis einzelner Temperaturelemente in Verbindung mit dem entsprechenden Füllstandswert.

Hauptmerkmale

  • Äußerst zuverlässige Temperaturmessungen für präzise Bestandsberechnungen und eichamtlichen Verkehr gemäß API Kapitel 7.3.
  • Hervorragende Genauigkeit der Temperaturumrechnung von ±0,05 °C (±0,09 °F).
  • Anschluss von bis zu sechzehn 3- bzw. 4-Leiter-Temperaturmesselementen.
  • Einschließlich integriertem Wasserstandsensor.
  • Einfache und sichere Installation mit eigensicherer 2-Leiter-Spannungsversorgung über den Bus.