Fallback image
rosemount 225 toroidal conductivity sensor

Rosemount™ 225 induktiver Leitfähigkeitssensor

Toroidal Conductivity Sensor is designed for pharmaceutical and food & beverage applications requiring a sanitary design.

Der Rosemount 225 induktive Leitfähigkeitssensor ist konzipiert für Anwendungen in der pharmazeutischen sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in denen ein hygienegerechtes Design erforderlich ist. Diese korrosions- und verschmutzungsbeständigen Leitfähigkeitssensoren eignen sich hervorragend für die Messung der Konzentration von CIP-Reinigungslösungen, die Erkennung von Produkt-Wasser-Trennschichten, die Prüfung der Produktqualität sowie die Überwachung von Eluenten bei der chromatographischen Trennung.

Hauptmerkmale

  • Entspricht hygienischen Anforderungen:
    • Konform mit USP Class VI
    • Konform mit FDA-Lebensmittelkontakt 21CFR177.2415
    • Konform mit 3-A Sanitärnorm 74-06
    • Prozessanschluss Tri-Clamp 2 in.
    • Stabile Messungen − unempfindlich gegen Prozessdurchfluss und -richtung
    • Erfüllung der Anwendungskompatibilitätsanforderungen mit einer Auswahl chemikalienbeständiger Gehäuseoptionen, einschließlich PEEK und Tefzel