Fallback image
rosemount 226 toroidal conductivity sensor

Rosemount™ 226 induktiver Leitfähigkeitssensor

The Rosemount 226 toroidal conductivity sensor measures up to 2 S/cm (2,000,000 µS/cm).

Der Rosemount 226 induktive Leitfähigkeitssensor misst die Leitfähigkeit in hochleitfähigen Flüssigkeiten bis zu 2 S/cm (2 000 000 µS/cm). Dieser induktive Sensor zeichnet sich durch eine robuste, verschmutzungsresistente Bauart aus und ist daher ideal für die Leitfähigkeitsmessung in rauen, korrosiven und faserigen Flüssigkeitsanwendungen.

Hauptmerkmale

  • Der induktive Leitfähigkeitssensor ist verstopfungsresistent und aufgrund des großen Durchmessers für Flüssigkeiten mit hohem Schwebstoffanteil geeignet
  • Verstopfungsresistent und aufgrund des großen Durchmessers für Flüssigkeiten mit hohem Schwebstoffanteil geeignet
  • Verstärkter interner Metallrahmen sorgt für hohe Vibrationsfestigkeit
  • Hergestellt aus äußerst korrosionsbeständigem, glasgefülltem PEEK
  • Stabile Messungen − unempfindlich gegen Prozessdurchfluss und -richtung
  • Montageadapter für 1" MNPT-Prozessanschluss ermöglicht Installation unter Wasser
  • Kann unter Verwendung des optionalen Prozessanschluss-Montageadapters durch einen vom Anwender beigestellten Flansch eingeführt werden