Fallback image
rosemount 242 toroidal conductivity sensor

Rosemount™ 242 induktiver Durchfluss-Leitfähigkeitssensor

Flow Through Toroidal Conductivity Sensor has a noninvasive design for in-line installation without obstructing flow.

Der Rosemount 242 induktive Durchfluss-Leitfähigkeitssensor bietet ein Durchfluss-Design ohne Einbauten, das In-Line-Installationen ohne jegliche Behinderung des Probenflusses ermöglicht. Diese Leitfähigkeitssensoren eignen sich hervorragend für die Messung der Leitfähigkeit in hoch leitfähigen Flüssigkeiten bis zu 2 S/cm (2 000 000 µS/cm) sowie für den Einsatz in viskosen, abrasiven oder faserhaltigen Flüssigkeiten.

Hauptmerkmale

  • Stabile Messungen − unempfindlich gegen Prozessdurchfluss und -richtung
  • Verstopfungsresistent und für Flüssigkeiten mit hohem Schwebstoffanteil geeignet
  • Keine Ansammlung von Feststoffen am Leitfähigkeitssensor, da der Sensor nicht in den Probenfluss hineinragt
  • Möglichkeit zur Kalibrierung im eingebauten Zustand minimiert Stillstandszeiten
  • Einbau in Nennweiten von 25, 40, 50, 80 und 100 mm (1, 1,5, 2, 3 und 4 in.) mittels ANSI- und DIN-Flanschen
  • Vielzahl von Auskleidungs- und O-Ring-Werkstoffen sorgt für Kompatibilität mit zahlreichen Prozessanforderungen
  • Vereinfachte Verkabelung mit integrierter Anschlussdose