Fallback image
Rosemount™ 248 Rail Mount Temperature Transmitter

Rosemount™ 248 Temperaturmessumformer für Tragschienenmontage

This transmitter is engineered to meet requirements for common single point temperature measurements. Its compact DIN rail design allows for easy installation and use in a wide range of applications.

Der Rosemount 248 Temperaturmessumformer, eine Lösung nach Industriestandard, bietet beständige und zuverlässige Leistungsmerkmale für den Einsatz in Prozessumgebungen. Die kompakte DIN Schienenkonstruktion erfüllt die Anforderungen gängiger Einpunkt-Temperaturmessungen und ermöglicht eine einfache Installation und Verwendung in einem breiten Anwendungsspektrum.

Hauptmerkmale

  • Standardmessumformer erfüllt die allgemeinen Anforderungen von Einpunkt-Temperaturmessungen
  • Geräte-Dashboard bietet einfache Schnittstelle zur problemlosen Gerätekonfiguration und zur Fehlerbeseitigungsdiagnose.
  • Messumformer/Sensor-Anpassung mit Callendar-Van Dusen Konstanten
  • Schlanker Formfaktor mit Stärke von 23,5 mm
  • Zugesicherte Stabilität für ein Jahr senkt die Wartungskosten.
  • Zuverlässigkeit durch Diagnose von offenem/geschlossenem Sensorkreis. Hilft bei der Erkennung von Problemen im Sensorkreis