Fallback image
Rosemount 2511 Solids Level Switch - Vibrating Fork

Rosemount™ 2511 Füllstandsgrenzschalter für Feststoffe – Schwinggabel

Solids level switch for fine-grained and powdered media, adjustable switching delay, adjustable sensitivity, remote housing available, high mechanical stability, available polished forks for

Der Rosemount 2511 Füllstandsgrenzschalter für Feststoffe eignet sich für feinkörnige und puderartige Medien in Lager- und Verarbeitungsbehältnissen. Die kostengünstige und robuste Technologie bietet hohe Messempfindlichkeit und einfache Bedienbarkeit.

Hauptmerkmale

  • Zuverlässiges, einfaches und wartungsfreies Messprinzip
  • Robuster Sensor für Medien, die mechanische Resistenz erfordern
  • Alle Berührungsteile aus rostfreiem Stahl gefertigt
  • Kompakte Bauweise – ideal für die Installation in Tanks mit eingeschränktem Platzangebot