Fallback image
Rosemount™ 2555 Solids Level Switch - Capacitance Probe

Rosemount™ 2555 Füllstandsgrenzschalter für Feststoffe – Kapazitätssonde

Solids level switch for all solids bulk media, with Active Shield Technology for protection against build-up/caking, withstands heavy loads/high temperatures, hygienic approvals, automatic

Der Rosemount 2555 Füllstandsgrenzschalter für Feststoffe ist robust und eignet sich für alle Arten von Schüttgut in allen Behältertyen. Er kann als Voll-, Bedarfs- oder Leermelder eingesetzt werden und wurde für Einsatz in elektrisch schwach leitende Medien und unter extremen Umgebungsbedingungen wie hohe Temperaturen, hohe mechanische Belastung und hohe Zugbelastung entwickelt.

Hauptmerkmale

  • Geeignet für die meisten Schüttgutmedien in verschiedenen Anwendungen, auch bei hohen Temperaturen und Drücken
  • Die Active-Shield-Technologie schützt gegen Ablagerung und Verkrustung durch Medien, um gleichbleibende Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
  • Messungen von Medien mit einer Dielektrizitätskonstante bis zu 1,5
  • Einfache, automatische Kalibrierung per Knopfdruck und interne Anzeige