Fallback image
Rosemount 3051CFC Compact Orifice Flow Meter Left with screen

Rosemount™ 3051CFC Durchflussmessgerät mit Kompaktmessblende

The Rosemount 3051CFC Flow Meter delivers accurate gas, liquid, and steam flow measurement with a compact design, advanced diagnostics, Bluetooth® connectivity, and WirelessHART®.

Das Rosemount 3051CFC Durchflussmessgerät mit Kompaktmessblende ist eine branchenführende Lösung zur Durchflussmessung. Ausgestattet entweder mit einer kompakten Messblende oder mit einer patentierten Vierloch-Konditionierungsplatte, ermöglicht dieses Durchflussmessgerät Messungen für Regelkreise, allgemeine Überwachungsaufgaben und den eichamtlichen Verkehr. Dieses Primärelement ist für Leitungsgrößen von bis zu 300 mm (12 Zoll) erhältlich. Es ist für Gas-, Flüssigkeits- und Dampfbetrieb ausgelegt und funktioniert auch bei rauen Prozessbedingungen. Es ist verfügbar mit grafischem, hintergrundbeleuchteten Display, Bluetooth® Konnektivität, Durchflusskonfiguration und erweiterten Softwarefunktionen für den schnelleren Zugriff auf die von Ihnen benötigten Daten. Das Gerät wird mit mehreren Kommunikationsprotokollen angeboten, darunter WirelessHART.®

Hauptmerkmale

  • Die universell einsetzbare Messblende liefert zuverlässige und genaue Durchflussmessungen für Gas, Flüssigkeit und Dampf.
  • Die anwendungsspezifische Konfiguration ermöglicht die Umwandlung Ihres Druckmessumformers in ein Durchflussmessgerät mit Zähler.
  • Komplette Durchflussmesssysteme werden auf Dichtigkeit geprüft und kalibriert, um Leckagestellen um bis zu 70 % zu reduzieren und den Einbau zu vereinfachen.
  • 10-Jahres-Stabilität und 150:1 Messspannenverhältnis sorgen für zuverlässige Messungen und hohe Anwendungsflexibilität.
  • Die drahtlose Bluetooth® Konnektivität ermöglicht einen viel einfacheren Prozess zur Durchführung von Wartungs- und Serviceaufgaben, bei dem keine physische Verbindung und kein separates Konfigurationsgerät erforderlich sind.
  • Das hintergrundbeleuchtete grafische Display ermöglicht die einfache Bedienung in 8 verschiedenen Sprachen bei allen Lichtbedingungen.
  • Diagnose der Integrität des Messkreises und verstopfter Impulsleitungen erkennt Probleme mit der Spannungsversorgung des Messkreises und verstopften Impulsleitungen, bevor diese die Qualität des Prozesses beeinträchtigen. Dies ermöglicht höhere Sicherheit und weniger Ausfallzeiten.
  • Schnellbedienungstasten mit integrierten Konfigurationstasten bieten eine optimierte Inbetriebnahme.
  • SIL 2/3-zertifiziert nach IEC 61508 (über einen Drittanbieter) und Vorabbescheinigung der FMEDA-Daten für Sicherheitsanlagen
  • Entweder die patentierte Vierlochblende oder die nach ASME/ISO genormte Eckentnahmeblende passt für eine einfache Installation zwischen Flansche mit erhöhter Stirnfläche
  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kosteneffizient und sorgt ohne Verdrahtungskosten für eine Datenzuverlässigkeit von über 99 %
  • Das SmartPower™ Modul sorgt bis zu 10 Jahre lang für einen wartungsfreien Betrieb und ermöglicht den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.