Fallback image
Rosemount™ 3051CFP Integral Orifice Flow Meter

Rosemount™ 3051CFP Durchflussmessgerät mit integrierter Messblende

The Rosemount 3051CFP Flow Meter features an integral orifice for easy installation and precise flow measurement in 0.5–1.5 in. lines.

Das mit integriertem Primärelement konzipierte Rosemount 3051CFP Durchflussmessgerät mit integrierter Messblende ist eine branchenführende Lösung für die Durchflussmessung. Dieses Durchflussmessgerät nutzt eine selbstzentrierende Messblende in einer Messstrecke und wurde so gefertigt, dass es äußerst präzise Durchflussmessungen bei kleinen Nennweiten (0,5–1,5 in. bzw. 15–40 mm) ermöglicht. Erhältlich mit einer grafischen, hintergrundbeleuchteten Anzeige, Bluetooth®-Konnektivität, Durchflusskonfiguration und erweiterten Softwarefunktionen für den schnellen Zugriff auf die von Ihnen benötigten Daten. Dieses Gerät wird mit mehreren Kommunikationsprotokollen angeboten, einschließlich WirelessHART.®

Hauptmerkmale

  • Die für kleine Nennweiten von 0,5–1,5 in. (15–40 mm) geeignete Messblende ist in eine Messstrecke integriert, um die Installation zu erleichtern und eine hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Durchflussmessung zu gewährleisten.
  • Die anwendungsspezifische Konfiguration ermöglicht die Umwandlung Ihres Druckmessumformers in ein Durchflussmessgerät mit Zähler.
  • Komplette Durchflussmesssysteme werden auf Dichtigkeit geprüft und kalibriert, um Leckagestellen um bis zu 70 % zu reduzieren und den Einbau zu vereinfachen.
  • 10-Jahres-Stabilität und 150:1 Messspannenverhältnis sorgen für zuverlässige Messungen und hohe Anwendungsflexibilität.
  • Die drahtlose Bluetooth® Verbindung ermöglicht eine viel einfachere Vorgehensweise zur Durchführung von Wartungs- und Serviceaufgaben, ohne dass eine physische Verbindung oder ein separates Konfigurationsgerät erforderlich ist.
  • Das hintergrundbeleuchtete grafische Display ermöglicht die einfache Bedienung in 8 verschiedenen Sprachen bei allen Lichtbedingungen.
  • Diagnose der Integrität des Messkreises und verstopfter Impulsleitungen erkennt Probleme mit der Spannungsversorgung des Messkreises und verstopften Impulsleitungen, bevor diese die Qualität des Prozesses beeinträchtigen. Dies ermöglicht eine erhöhte Sicherheit und weniger Ausfallzeiten.
  • Schnellbedienungstasten mit integrierten Konfigurationstasten bieten eine optimierte Inbetriebnahme.
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
  • Die Wireless Features
    • WirelessHART® Technologie ist sicher und kosteneffizient und bietet eine Datenzuverlässigkeit von >99 %
    • .Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
    • Die einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.