Fallback image
rosemount 3051n pressure transmitter

Rosemount™ 3051N Smart Druckmessumformer für nukleare Anwendungen

Rosemount 3051N Pressure Transmitter ensures precise pressure readings with ±0.075% accuracy.

Der Rosemount 3051N Smart Druckmessumformer für nukleare Anwendungen bietet präzise Differenzdruck-, Überdruck- und Absolutdruckmessungen mit einer Referenzgenauigkeit von ±0,075 %. Als einer der ersten digitalen Druckmessumformer der Welt für nukleare Anwendungen ist dieses Gerät für die Verwendung in sicherheitsrelevanten Anwendungen der Class 1E nach IEEE 344-1987 bei SSE-Antwortspektrumpegeln bis zu 16,5 g und IEEE 323-1983 (Umgebungsbedingungen mit normalem Unfallrisiko) qualifiziert.

Hauptmerkmale

  • Qualifiziert gemäß IEEE Std 344-1987 und IEEE Std 323-1983 (Umgebungsbedingungen mit normalem Unfallrisiko) für die Erfüllung von Industriestandards.
  • Genauigkeit von ± 0,075 % ermöglicht zuverlässige und präzise Prozessmessungen.
  • Messspannenverhältnis von 100:1 reduziert Lagerhaltungskosten und erhöht die Kosteneffizienz.
  • Unabhängige Nullpunkt- und Messspannentasten verkürzen die zur Einstellung des Messumformers erforderliche Zeit.
  • Sensor/Prozess-Verbindung in Coplanar Ausführung ermöglicht maximale Montageflexibilität und die Reduzierung von Flanschbelastungen.
  • Auf bis zu 25,6 Sekunden einstellbare Dämpfung sorgt für eine bessere Prozessregelung.
  • Interne Diagnosefunktionen vereinfachen die Wartung und sparen Zeit.