Rosemount™ 3051S Druckmessumformer
Rosemount 3051S Pressure Transmitter offers a scalable platform with wired and WirelessHART® options, integrates with various solutions and ensures precise pressure measurements.
Hauptmerkmale
- Patentierte Rosemount Coplanar-Technologie bietet optimierte Leistungsmerkmale mit einer Lösung für Druck, Differenzdruck-Durchfluss und Differenzdruck-Füllstand.
- Branchenführende, skalierbare Architektur verbessert die Leistungsmerkmale, Funktionalität und Prozessanschlüsse.
- Der Messumformer wird vollständig montiert und auf Leckagen geprüft geliefert, um die Installation und Wartung zu vereinfachen.
- Vollständig verschweißte, hermetisch abgedichtete SuperModule Plattform aus Edelstahl korrigiert Einflüsse von Überdruck und statischem Druck, um eine Genauigkeit von 0,025 % zu gewährleisten.
- Leistungsklassen „Ultra“ und „Ultra for Flow“ bieten eine Stabilität von 15 Jahren sowie 15 Jahre eingeschränkte Gewährleistung.
- 200:1 Messspannenverhältnis sorgen für zuverlässige Messungen und hohe Anwendungsflexibilität.
- Nahtlose Integration mit 4–20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Feldbus-Protokollen erhöht die Anwendungsflexibilität.
- SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
- Die erweiterte Diagnose bietet Diagnosefunktionen zur Erkennung von Problemen bzgl. der Spannungsversorgung des Messkreises und abnormaler Prozessbedingungen.
- Fernanzeige und Schnittstelle bietet einfachen Zugriff auf Prozess- und Geräteinformationen
Skalierbare Plattform für Druck-, Füllstands- und Durchflussmessungen
Übersicht
Die Rosemount-Druckmessgeräte der Serie 3051S bieten überragende Produktivität und Effizienz. Diese skalierbare Plattform für integrierte Druck-, Durchfluss- und Füllstandsmessungen ermöglicht schnelle Inbetriebnahmen, reduzierte Betriebskosten und höhere Genauigkeit. Zu den Leistungsmerkmalen dieser Messsysteme gehören ein intuitives Bedieninterface mit großem Digitalanzeiger, verbesserte Zugänglichkeit mithilfe von abgesetzt montierbaren Anzeigern sowie optimierte Einblicke in den Prozess- und Spannungsversorgungskreis mittels erweiterter Diagnosefunktionen. Diese flexible Lösung bietet außerdem MultiVariable™ Optionen, Leistungsmerkmale für Hochdruckanwendungen und Wireless-Technologie.
Erweiterte Diagnosefunktionen
Erweiterte Diagnosefunktionen - Übersicht
Der Rosemount 3051S mit erweiterten Diagnosemöglichkeiten bietet Technologien für Prozessintelligenz, verstopfte Impulsleitung und Messkreisintegrität und ermöglicht so einen beispiellosen Diagnosedeckungsgrad. Prozessintelligenztechnologie erkennt proaktiv Abnormalitäten im Prozess und an der Ausrüstung, während die Diagnosefunktionen für verstopfte Impulsleitungen darüber hinaus Probleme mit dem Prozessanschluss identifizieren. Darüber hinaus überwacht die Diagnose der Messkreisintegrität kontinuierlich auf Probleme im gesamten Messkreis. Die Kombination dieser Technologien ermöglicht bessere vorbeugende Wartungsverfahren, eine höhere Produktivität und reduzierte Gesamtbetriebskosten.