Rosemount™ 3051SAL Füllstandmessumformer
Measure pressure reliably in extreme conditions with the Rosemount 3051SAL Level Transmitter. Safety certified and equipped with advanced diagnostics, it supports direct and remote mounting, balanced systems, and Tuned-System™ assemblies.
Hauptmerkmale
- Ermöglicht Direktmontage und abgesetzte Montage sowie den Einsatz in symmetrischen und getunten Systembaugruppen, um zahlreiche Prozessanforderungen zu erfüllen.
- Tuned-Systems können im Vergleich zu herkömmlichen Installationen den Einfluss der Temperatur um 10 bis 20 % mindern und die Ansprechzeit um mehr als 80 % verbessern.
- Bietet eine Vielzahl von Prozessanschlüssen, einschließlich Gewinde, Flansch und Hygiene-Druckmittler, die die Anwendungsflexibilität erhöhen.
- Reparierbare Schweißkonstruktion ermöglicht die Reparatur des Druckmittlersystems, und die vollständig verschweißte Ausführung bietet eine robuste Verbindung für anspruchsvolle Anwendungen.
- Skalierte Variable ermöglicht die Ausgabe des Messwerts durch den Messumformer in Füllstandseinheiten.
- Abgesetzte Anzeige sorgt bei Installationen mit Direktmontage des Prozessanschlusses für einfachen Zugang zum Messumformer-Bedieninterface an der Messstelle.