Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount 3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter

Rosemount™ Messumformer 3051SAM für skalierbare ERS Messung

Available in Coplanar and in-line styles, the Rosemount 3051SAM Transmitter is part of the 3051S ERS™ System, using two linked sensors to calculate differential pressure.

Der Rosemount Messumformer 3051SAM für ERS Anwendungen ist Bestandteil des Rosemount 3051S Electronic Remote Sensors (ERS)™ Systems und in Coplanar- sowie auch Inline-Ausführung lieferbar. Das ERS System berechnet den Differenzdruck mittels einer digitalen Architektur elektronisch über zwei Drucksensoren, die mit einem elektrischen Kabel verbunden sind. Für ein 3051S ERS System kann eine beliebige Kombination aus den 3051SAM und 3051SAL Modellen verwendet werden. Der 3051SAM bietet eine Vielzahl von Prozessanschlüssen einschließlich NPT-Gewinde, Flansche, Ventilblöcke und Rosemount 1199 Druckmittler

Hauptmerkmale

  • Ermöglicht Differenzdruck-Füllstandsmessungen mit schnelleren Ansprechzeiten als herkömmliche Systeme
  • Separater Einbau der Sensoren ohne Beheizung und Isolierung vereinfacht die Installation
  • Anschlussfähigkeit des gesamten Systems an einen 4–20 mA HART® Messkreis in Zweileitertechnik ermöglicht eine unkomplizierte Systemintegration
  • Digitale Architektur liefert stabile Messungen in Anwendungen mit starken Temperaturschwankungen
  • Unabhängige Wartungsfähigkeit der einzelnen Sensoren vereinfacht die Wartung
  • Einfache Konfiguration, Inbetriebnahme und Fehlersuche mittels grafischer Benutzeroberfläche des Geräte-Dashboards
  • Zusätzliche Überwachungsinformationen für statischen Druck und Temperatur des Sensormoduls verbessern den Einblick in den Prozess
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.