Fallback image
rosemount 3051sfp integral orifice flow meter

Rosemount™ 3051SFP Durchflussmessgerät mit integrierter Messblende

The Rosemount 3051SFP Integral Orifice Flow Meter delivers accurate multivariable flow measurement for 0.5–1.5 in. lines.

Das Rosemount 3051SFP Durchflussmessgerät mit integrierter Messblende ist ein einzigartiges multivariables Gerät, das individuell mit einem Wirkdruckgeber angepasst wurde. Diese Messstrecke ermöglicht eine problemlose Installation und äußerst präzise Durchflussmessungen bei kleinen Nennweiten (0,5 bis 1,5 in. bzw. 15−40 mm). Dieses Messsystem wurde außerdem mit integrierten Durchflussberechnungen für die Messung des vollständig kompensierten Massedurchflusses entwickelt und wird mit mehreren Kommunikationsprotokollen angeboten, einschließlich WirelessHART®.

Hauptmerkmale

  • Bietet integrierte Durchflussberechnungen, um die direkte Ausgabe von voll kompensiertem Massedurchfluss zu ermöglichen.
  • Erweiterte Diagnose bietet Diagnosefunktionen zur Erkennung von abnormalen Prozessbedingungen und Problemen mit der Spannungsversorgung des Messkreises.
  • In einer Messstrecke des Durchflussmessgeräts integrierter Wirkdruckgeber vereinfacht den Einbau.
  • Ausführung für kleine Nennweiten zwischen 0,5 und 1,5 in. (15 und 40 mm) ermöglicht optimale Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Durchflussmessung.
  • Anpassung mittels Callendar-Van-Dusen-Konstanten verbessert die Genauigkeit der Temperaturmessung, um branchenführende Durchflussberechnungen zu ermöglichen
  • Leistungsklasse „Ultra for Flow“ optimiert die Durchflussmessung durch eine Messgenauigkeit von ±0,04 %.
  • Voll verschweißtes SuperModule™ bietet branchenführende Genauigkeit in rauen Umgebungen und Anwendungen.
  • Durchflussmessgeräte werden vollständig konfiguriert, lecksicher und einbaufertig geliefert, um den schnellen Einbau zu ermöglichen.
  • Integrierte Lösung mit Durchflussmesser-Technologie sorgt für störungsfreien Betrieb und macht zusätzliche Rohrleitungsöffnungen überflüssig.
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von >99 %, ohne teure Verkabelung zu erfordern.
  • Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.