Rosemount™ 3144P – Temperaturmessumformer
This transmitter provides high accuracy, stability and reliability for your temperature measurements.
Hauptmerkmale
- Hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit sorgen für beste Leistungsmerkmale in wichtigen Steuerungs- und Sicherheitsanwendungen
- Anpassung des Messumformers an den Sensor erhöht die Messgenauigkeit um bis zu 75 %.
- Langzeitstabilität von 5 Jahren erweitert die Kalibrierintervalle, um Servicearbeiten vor Ort zu reduzieren.
- Rosemount X-well Technologie misst die Temperatur ohne Prozessanschluss und bietet so geringere Entwicklungs-, Installations- und Wartungskosten.
- Doppelkammergehäuse sorgt für hervorragenden Schutz in rauen Umgebungen
- Hot Backup™ Funktion und Sensordriftalarm mit zwei Sensoren sorgen für eine hohe Integrität der Messungen.
- Thermoelement-Verschleißdiagnose überwacht den Zustand von Thermoelementen im Messkreis, um einen Verschleiß bereits vor dem Ausfall erkennen zu können.
- Die Nachverfolgung von Minimal- und Maximaltemperaturen ermöglicht die Überwachung von Temperaturextremen zur einfachen Störungsanalyse und -beseitigung.
- Messumformer unterstützt verschiedene Protokolle, um die Integration in zahlreichen Hostumgebungen und unterschiedlichen Branchen zu ermöglichen.
- Das Geräte-Dashboard dient als einfache Schnittstelle für problemlose Gerätekonfiguration und Diagnose, Störungsanalyse sowie -beseitigung.