Fallback image
rosemount 3152k pressure transmitter

Rosemount™ 3152K Druckmessumformer für nukleare Anwendungen

Suitable for mild accident environments in light water reactors, both inside & outside containment.

Der Rosemount 3152K Druckmessumformer für nukleare Anwendungen ist ein qualifizierter Analog-Druckmessumformer, der für präzise Messungen in nuklearen Anwendungen entwickelt wurde. Dieser Messumformer wurde unter Einhaltung strenger Qualitätskontrollen während des Herstellungsprozesses gefertigt, einschließlich Rückverfolgbarkeit der druckhaltenden Teile, spezieller Reinigung für Nuklearanwendungen und hydrostatischer Druckprüfung. Vorgesehene Anwendungen sind z. B. Umgebungen mit geringem Unfallrisiko in Leichtwasserreaktoren (BWR, PWR und PHWR) sowohl innerhalb als auch außerhalb des Sicherheitsbehälters.

Hauptmerkmale

  • Qualifiziert für Umgebungsbedingungen mit normalem Unfallrisiko gemäß KTA 3505 mit guten Leistungsmerkmalen hinsichtlich Strahlung, Vibrationen und Dampfdruck/-temperatur.
  • Qualitätskontrolle umfasst Rückverfolgbarkeit der druckhaltenden Teile, spezielle Reinigung für Nuklearanwendungen und hydrostatische Druckprüfung.
  • Bewertungen des Messumformers umfassen 50 kGy (5 Mrad) TID Gammastrahlung und Vibrationen bis zu 5 g seismisch und 8 g APC.
  • Referenzgenauigkeit von 0,2 % ermöglicht zuverlässige Messungen.