Fallback image
rosemount 3152n pressure transmitter

Rosemount™ 3152N Druckmessumformer für nukleare Anwendungen

Rosemount 3152N Pressure Transmitter delivers reliable analog readings for nuclear use, meeting IEEE standards.

Der Rosemount 3152N Druckmessumformer für nukleare Anwendungen wurde für hohe Genauigkeit entwickelt und ermöglicht zuverlässige analoge Druckmessungen in nuklearen Anwendungen über eine lange Lebensdauer. Dieser Messumformer ist gemäß IEEE Std 323™-1974/1983/2003 und IEEE Std 344™-1975/1987/2004 qualifiziert, um einschlägige Industrienormen zu erfüllen. Dieser Messumformer wurde unter Einhaltung strenger Qualitätskontrollen während des Herstellungsprozesses gefertigt, einschließlich Rückverfolgbarkeit der druckhaltenden Teile, spezieller Reinigung für Nuklearanwendungen und hydrostatischer Druckprüfung.

Hauptmerkmale

  • Qualifiziert gemäß IEEE Std 323™-1974/1983/2003 und IEEE Std 344™-1975/1987/2004 für eine Lösung nach Industriestandard.
  • Widersteht extremen Umgebungsbedingungen bis 6,5 Mrad TID Gammastrahlung und seismischen Pegeln bis zu 8,5 g ZPA.
  • Optimierte Leistungsmerkmale für Dampfdruck/-temperatur sorgen für erhöhte Sicherheit.
  • Referenzgenauigkeit von 0,2 % bietet zuverlässige Messungen.
  • Qualitätskontrolle umfasst Rückverfolgbarkeit der druckhaltenden Teile, spezielle Reinigung für Nuklearanwendungen und hydrostatische Druckprüfung.