Fallback image
Product Image

Rosemount™ 3153K Druckmessumformer für nukleare Anwendungen

Rosemount 3153K Pressure Transmitter, qualified by Electricite de France for RCC-E K3, is for French nuclear reactors and meets RCC-E 2002 standards.

Der Rosemount 3153K Druckmessumformer für nukleare Anwendungen ist ein Analogmessumformer, der für den Einsatz in Nuklearreaktoren in Frankreich entwickelt wurde und von Electricite de France gemäß den Anforderungen für RCC-E K3 Anwendungen qualifiziert ist. Dieser Messumformer bietet optimierte Leistungsmerkmale für Dampfdruck/-temperatur, ist für RCC-E 2002 qualifiziert und widersteht Strahlungspegel von 20 kGy (2 Mrad) TID Gammastrahlung und Vibrationspegel bis zu 50 m/s2 bei 16 Hz.

Hauptmerkmale

  • Qualifiziert gemäß RCC-E 2002 mit optimierten Leistungsmerkmalen hinsichtlich Strahlung, Vibrationen und Dampfdruck/-temperatur, um die Anforderungen der Messanwendungen zu erfüllen.
  • Langlebige Ausführung widersteht schweren Unfällen und schwierigen Umgebungsbedingungen.
  • Optimierte Leistungsmerkmale für Dampfdruck/-temperatur ermöglichen eine HELB Höchsttemperatur von 115 °C.
  • Referenzgenauigkeit von 0,2 % ermöglicht zuverlässige Messungen.
  • Qualitätskontrolle umfasst Rückverfolgbarkeit der druckhaltenden Teile, spezielle Reinigung für Nuklearanwendungen und hydrostatische Druckprüfung.