Fallback image
rosemount 3153n pressure transmitter

Rosemount™ 3153N Druckmessumformer für nukleare Anwendungen

Rosemount 3153N Pressure Transmitter offers precise analog pressure readings for nuclear use.

Der Rosemount 3153N Druckmessumformer für nukleare Anwendungen bietet präzise analoge Druckmessungen in Nuklearanwendungen. Mit zuverlässigen Leistungsmerkmalen über eine lange Nutzungsdauer ist dieser Messumformer für den Einsatz in Umgebungsbedingungen mit moderatem Unfallrisiko konzipiert. Dieser Messumformer ist ebenfalls für IEEE-Anwendungen qualifiziert und ermöglicht strenge Qualitätskontrollen während des Herstellungsprozesses, einschl. Rückverfolgbarkeit der druckhaltenden Teile, spezieller Reinigung für Nuklearanwendungen und hydrostatischer Druckprüfung.

Hauptmerkmale

  • Qualifiziert gemäß IEEE Std 323™-1974/1983/2003 und IEEE Std 344™-1975/1987/2004 für eine Lösung nach Industriestandard.
  • Widersteht Strahlungsbelastungen bis zu 36 Mrad TID Gamma und seismischen Pegeln bis zu 8,5 g ZPA für verschiedenste Prozessanforderungen.
  • Optimierte Leistungsmerkmale für Dampfdruck/-temperatur sorgen für erhöhte Sicherheit.
  • Referenzgenauigkeit von 0,2 % ermöglicht zuverlässige Messungen.
  • Qualitätskontrolle umfasst Rückverfolgbarkeit der druckhaltenden Teile, spezielle Reinigung für Nuklearanwendungen und hydrostatische Druckprüfung.