Fallback image
rosemount 3154k pressure transmitter

Rosemount™ 3154K Druckmessumformer für nukleare Anwendungen

Ideal for harsh nuclear plant environments. Withstands 350kGy gamma radiation, 5g seismic, 7g APC vibrations, and meets KTA 3505 standards, ensuring reliable, extended performance.

Der Rosemount 3154K Druckmessumformer für nukleare Anwendungen ist ein Analogmessumformer, der für die Anforderungen von rauen Umgebungen in einem Kernkraftwerk entwickelt wurde. Der Messumformer ermöglicht präzise Druckmessungen und sorgt für zuverlässige Leistungsmerkmale über eine lange Nutzungsdauer. Dieser Messumformer bietet optimierte Leistungsmerkmale für Dampfdruck/-temperatur, ist für KTA 3505 qualifiziert und widersteht Strahlungspegel von 350 kGy (35 Mrad) TID Gammastrahlung und Vibrationspegel bis zu 5g seismisch und 7g APC.

Hauptmerkmale

  • Qualifiziert gemäß KTA 3505 mit optimierten Leistungsmerkmalen hinsichtlich Strahlung, Vibrationen und Dampfdruck/-temperatur, um die Anforderungen der Messanwendungen zu erfüllen.
  • Langlebige Ausführung widersteht schweren Unfällen und schwierigen Umgebungsbedingungen.
  • Optimierte Leistungsmerkmale für Dampfdruck/-temperatur bis 160 °C (320 °F) für 1 Stunde.
  • Referenzgenauigkeit von 0,2 % ermöglicht zuverlässige Messungen.
  • Qualitätskontrolle umfasst Rückverfolgbarkeit der druckhaltenden Teile, spezielle Reinigung für Nuklearanwendungen und hydrostatische Druckprüfung.