Fallback image
rosemount 3154n pressure transmitter

Rosemount™ 3154N Druckmessumformer für nukleare Anwendungen

Rosemount 3154N Pressure Transmitter, built for nuclear use, withstands harsh conditions and offers reliable performance.

Der Rosemount 3154N Druckmessumformer für nukleare Anwendungen ist ein für die Nukleartechnik entwickelter Analogmessumformer. Dieser Messumformer ist für den Einsatz in Umgebungsbedingungen mit erhöhtem Unfallrisiko bestimmt und bietet zuverlässige Leistungsmerkmale über eine lange Nutzungsdauer. Der Messumformer ist für IEEE-Anwendungen qualifiziert und ermöglicht strenge Qualitätskontrollen während des Herstellungsprozesses, einschl. Rückverfolgbarkeit der druckhaltenden Teile, spezieller Reinigung für Nuklearanwendungen und hydrostatischer Druckprüfung.

Hauptmerkmale

  • Qualifiziert gemäß IEEE Std 323™-1974/1983/2003 und IEEE Std 344™-1975/1987/2004 für eine Lösung nach Industriestandard.
  • Widersteht Strahlungsbelastungen bis zu 112 Mrad TID Gamma und seismischen Pegeln bis zu 8,5 g ZPA für verschiedenste Prozessanforderungen.
  • Langlebige Ausführung mit Leistungsmerkmalen für den Einsatz in Dampftemperaturen bis zu 167 °C (435 °F).
  • Referenzgenauigkeit von 0,2 % ermöglicht zuverlässige Messungen.
  • Qualitätskontrolle umfasst Rückverfolgbarkeit der druckhaltenden Teile, spezielle Reinigung für Nuklearanwendungen und hydrostatische Druckprüfung.