Fallback image
rosemount 3155k pressure transmitter

Rosemount™ 3155K Druckmessumformer für nukleare Anwendungen

Rosemount 3155K Nuclear Pressure Transmitter delivers accurate and reliable measurements for nuclear applications in severe conditions.

Der Rosemount 3155K Druckmessumformer für nukleare Anwendungen wurde für präzise Druckmessungen in Nuklearanwendungen entwickelt. Der Messumformer kann außerdem in Umgebungsbedingungen mit erhöhtem Unfallrisiko eingesetzt werden und bietet zuverlässige Leistungsmerkmale über eine lange Nutzungsdauer. Der Messumformer ist eine robuste, nach IEEE Std 323™-1974/1983/2003 qualifizierte Lösung gemäß Industriestandard und widersteht Strahlungsbelastungen bis zu 144,7 Mrad TID Gamma und seismischen Pegeln bis zu 8,5 g ZPA.

Hauptmerkmale

  • Qualifiziert gemäß IEEE Std 323™-1974/1983/2003 für eine Lösung nach Industriestandard
  • Langlebige Ausführung funktioniert auch in Umgebungen mit schweren Unfällen.
  • Referenzgenauigkeit von 0,2 % ermöglicht zuverlässige Messungen.
  • Widersteht Strahlungsbelastungen bis zu 1,517 MGy (151,77 Mrad) TID Gamma und seismischen Pegeln bis zu 8,5 g ZPA für verschiedenste Prozessanforderungen.
  • Leistungsmerkmale für Dampftemperaturen bis zu 164 °C (327 °F) erfüllen zahlreiche Anwendungsanforderungen.