Fallback image
rosemount 3155n pressure transmitter

Rosemount™ 3155N Druckmessumformer für nukleare Anwendungen

IEEE 323-qualified, it withstands 167 Mrads radiation, 8.5g seismic, and steam temperatures up to 437°F, ensuring long-term reliability.

Der Rosemount 3155N Druckmessumformer für nukleare Anwendungen bietet präzise analoge Messungen von Differenz- und Überdruck in der Nukleartechnik und wurde für zuverlässige Leistungsmerkmale über eine lange Lebensdauer entwickelt. Diese nach IEEE Std 323™-1974/1983/2003 qualifizierte Lösung gemäß Industriestandard widersteht Strahlungsbelastungen bis zu 167 Mrad TID Gamma und seismischen Pegeln bis zu 8,5 g ZPA. Dieser widerstandsfähige Messumformer bietet ebenfalls Leistungsmerkmale für den Einsatz in hohen Dampftemperaturen bis zu 225 °C (437 °FF).

Hauptmerkmale

  • Qualifiziert gemäß IEEE Std 323™-1974/1983/2003 für eine Lösung nach Industriestandard
  • Referenzgenauigkeit von 0,2 % ermöglicht zuverlässige Messungen.
  • Widersteht Strahlungsbelastungen bis zu 167 Mrad TID Gamma und seismischen Pegeln bis zu 8,5 g ZPA.
  • Langlebige Ausführung mit Leistungsmerkmalen für den Einsatz in Dampftemperaturen bis zu 225 °C (437 °F).