Fallback image
Product Image

Rosemount™ 3159 Druckmittler für nukleare Anwendungen

Rosemount 3159 Seals, for 3150 Series transmitters, isolate harsh conditions.

Die Rosemount 3159 Druckmittler für nukleare Anwendungen wurden für den Einsatz mit Rosemount Druckmessumformern der Serie 3150 für nukleare Anwendungen entwickelt und dienen der Trennung des Messumformers von rauen Prozessbedingungen. Diese Druckmittler werden werkseitig montiert und geprüft, um optimale Leistungsmerkmale für Regelung, Überwachung und Sicherheitsanwendungen zu ermöglichen. Dieses Produkt ist gemäß IEEE Std 323™-1974/1983/2003 aud IEEE Std 344™-1975/1987/2004 nach Industriestandard qualifiziert und eignet sich aufgrund einer langlebigen Ausführung für Umgebungen mit normalem und erhöhtem Unfallrisiko.

Hauptmerkmale

  • Qualifiziert gemäß IEEE Std 323-1974/1983/2003 und IEEE Std 344-1975/1987/2004 für eine Lösung nach Industriestandard.
  • Widersteht Strahlungsbelastungen bis zu 112 Mrad TID Gamma (1,12 MGy TID Gamma) und seismischen Pegeln bis zu 8,5 g ZPA, um unterschiedlichen Prozessanforderungen gerecht zu werden.
  • Langlebige Ausführung funktioniert gut in Anwendungen mit normalen und schwierigen Umgebungsbedingungen.
  • Druckmittler werden werkseitig montiert und geprüft, um optimale Leistungsmerkmale zu ermöglichen.