Fallback image
rosemount 3300 gwr transmitter

Rosemount™ 3300 Radar-Füllstandsmessumformer Geführte Mikrowelle

Guided wave radar for measurements on liquid in level/interface applications, wide range of probes available

Der Rosemount 3300 Füllstandsmessumformer bietet eine zuverlässige und kosteneffektive Lösung für die Messung von Füllstand oder Trennschicht in Flüssigkeitsanwendungen. Der Rosemount 3300 hat keine beweglichen Teile, muss nicht kalibriert werden und ist von Prozessbedingungen praktisch unbeeinflusst. Mit Füllstands- und Trennschichtmessungen von oben nach unten haben Sie den Füllstand vollständig unter Kontrolle.

Hauptmerkmale

  • Der Rosemount 3300 kann mit verschiedenen Sonden ausgestattet werden, um die Einsetzbarkeit in einer Vielzahl von Anwendungen zu ermöglichen.