Fallback image
Rosemount 3300HTVP & 3300HT pH/ORP Sensor

Rosemount™ 3300HTVP pH- und ORP-Hochleistungssensor

pH/ORP Sensor offers a robust design for extended life in complex applications.

Der Rosemount 3300HTVP pH-/ORP-Hochleistungssensor bietet eine robuste Bauweise, welche die Lebensdauer des Sensors in komplexen Anwendungen erheblich verlängert. Dieser erneuerbare pH-/ORP-Sensor funktioniert gut in Hochtemperatur- und Hochdruckprozessen und hält Verschmutzung, Belagbildung und Vergiftung stand. Im Vergleich zu anderen Sensorausführungen sorgt der Rosemount 3300HTVP pH-/ORP-Sensor für weniger Sensoraustausch, bietet schnellere Antwortzeiten bei der pH-/ORP-Messung und verringert den Sensordrift.

Hauptmerkmale

  • Verlängerte Lebensdauer und verbesserte Leistungsmerkmale des pH-/ORP-Sensors in Hochtemperatur- und Hochdruckanwendungen bis zu 155 °C und 400 psig
  • SMART-Vorverstärker ermöglicht die automatische Erkennung von pH-Sensoren durch die Rosemount 1066, 1057, 1056 und 56 Messumformer
  • Wählbare Referenzelektrolyte ermöglichen den Einsatz von Sensoren in einer großen Anzahl von Anwendungen.
  • Einfache Installation mit Anschlussoption Variopol (VP8)