Fallback image
Product Image

Rosemount™ 3400HTVP pH-/ORP-Sensor für Wechselarmaturen

pH/ORP Sensor features design innovations for prolonged life in hot, challenging processes. It withstands high temperatures, fouling, and coating, minimizing glass membrane deterioration.

Der Rosemount 3400HTVP pH-/ORP-Hochleistungssensor beinhaltet verschiedene innovative Designmerkmale zur Verlängerung der Lebensdauer des Sensors in problematischen, heißen Prozessen. Hohe Temperaturen, Verschmutzung, Belagbildung und Vergiftung verursachen eine zunehmende Verschlechterung der Glasmessmembran. Verwenden Sie den 3400HTVP pH-/ORP-Sensor, um Ihre Gesamtbetriebskosten zu senken und den häufigen Austausch von Sensoren zu vermeiden.

Hauptmerkmale

  • Erneuerbare Verbindungsstelle und Elektrolyte ermöglichen den Einsatz des pH-/OPR-Sensors in Anwendungen, bei denen erhöhte Temperaturen, Verschmutzungen, Belagbildung und Vergiftungen auftreten
  • Vielseitige Montageoptionen der Sensoren mit einer Länge des Titanrohrs von 21 in. oder 36 in.
  • SMART-fähig, sodass keine Vor-Ort-Kalibrierung erforderlich ist
  • Einfache Installation mit Variopol (VP8) Anschlussoption