Fallback image
rosemount-3410-electronics-ultrasonic-flow-meter-hero

Rosemount™ Elektronik der Serie 3410 für Ultraschall-Durchflussmessgeräte für Gase

Next-gen electronics for gas ultrasonic meters. Delivers fast, accurate flow data with advanced diagnostics and simplified installation.

Die Elektronik der Rosemount Serie 3410 der nächsten Generation verarbeitet schnell wichtige Gas-Ultraschall-Durchflussdaten, sodass die Kommunikation von sich ändernden Durchflussdynamiken in Sekundenschnelle sichergestellt werden kann. Die leistungsstarke Elektronikplattform ist mit allen Rousemount Serie 3410 Ultraschall-Durchflussmessgeräten für Gase und mit den meisten früheren Modellen kompatibel und bietet außergewöhnliche Genauigkeit bei geringen Durchflussraten und Linearität im gesamten kalibrierten Durchflussbereich. Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bleiben über die Lebensdauer des Messgeräts bestehen, wodurch eine stabile und langfristige Leistungsfähigkeit gewährleistet wird. Hinzu kommt, dass die schlanke Bauweise der Elektronik die Installation vereinfacht und die Gesamtwartungszeit und -kosten reduziert.

Hauptmerkmale

  • Verbesserte Produktivität durch schnellen, lokalen Zugriff auf zehn Scrolling-Variablen auf einer optionalen LED-Anzeige.
  • Unternehmensweite Kommunikation durch echte 100BaseT-Ethernet-Konnektivität.
  • Beschleunigte Audits und Konfliktlösungen mit umfangreichen, stündlichen und täglichen Archivprotokollen.
  • Mit der integrierten MeterLink™ Software ist eine Überwachung der Durchflussanalysen und eine intuitive Anzeige des Messgerätezustands möglich.
  • Durch die individuell austauschbare CPU, Eingang/Ausgang (E/A), Eigensicherheit und Spannungsversorgungsplatinen können Zeit und Kosten reduziert werden.
  • Maximale Verfügbarkeit mit überragendem Transientenschutz (Blitzschlag).
  • Mehr E/A durch neues CPU-Modul Typ-4 mit bis zu sechs Frequenz- oder Digitalausgängen.
  • Die neue intelligente Systemverifizierung (Smart Meter Verification Basic), die jetzt im neuesten Firmware-Update der 3410 Elektronik enthalten ist, reduziert die für die Datenanalyse sowie Störungsanalyse- und beseitigung erforderliche Zeit erheblich.