Fallback image
Rosemount 3414 Gas Ultrasonic Flow Meter

Rosemount™ 3414 Ultraschall-Durchflussmessgerät für Gase in 4-Wege-Ausführung

Dieses für eichamtliche Gasmessungen bevorzugte 4-Pfad-Messsystem bietet hohe Genauigkeit und schnelle Diagnosen mit British-Gas-Chardal-Design und 3410 Elektronik.

Das Rosemount™ 3414 Ultraschall-Durchflussmessgeräte für Gase in 4-Wege-Ausführung bietet hochzuverlässige Messungen bei der Durchflussmessung mit einer kalibrierten Genauigkeit von ±0,1 % und modernen Diagnosefunktionen, die Durchflussunterbrechungen, Flüssigkeiten und Ablagerungen frühzeitig erkennen. Kontinuierliche Strömungsanalyse und Smart-Meter-Verifizierung stellen aufschlussreiche Erkenntnisse zur Reduzierung von Unsicherheiten und dem Schutz Ihres Umsatzes bereit und sorgen für eine zuverlässige, prüfbereite Leistung unter realen Bedingungen.​

Hauptmerkmale

  • Erkennt Durchflussunterbrechungen frühzeitig dank 3D-Strömungsprofilansicht, die Wirbel, Asymmetrien, Querströme und Turbulenzen zur schnelleren Fehlerbehebung sichtbar macht.
  • Gewährleistet die Messgenauigkeit bei der Durchflussmessung mittels fortlaufender Diagnose, die Flüssigkeiten, Ablagerungen und anormale Durchflussbedingungen erkennt, bevor es zu Messabweichungen kommt.
  • Verbesserte betriebliche Flexibilität mit einem Messbereichsverhältnis von >100:1 zur Abdeckung eines breiten Spektrums an Durchflussbedingungen mit weniger Messgeräten. ​
  • Automatisierte Einhaltung von Vorschriften mit integrierten AGA 8 und AGA 10/GERG-2008 Berechnungen für konsistente, prüfbereite Gasmessungen.
  • Reduzierung von Messunsicherheiten dank vorausschauender Warnmeldungen, die Verstopfungen, Kontaminierung und sich verändernde Gasbedingungen anzeigen.
  • Minimierung der Ausfallzeiten mit Messwandlern, die nicht in Kontakt mit Medien kommen und unter Druck ohne Spezialwerkzeug ausgetauscht werden können.