Fallback image
Rosemount 3416 Gas Ultrasonic Flow Meter

Rosemount™ 3416 4+2 Ultraschall-Durchflussmessgeräte für Gase mit Doppelkonfiguration

Dual-configuration meter with 4-path fiscal and 2-path check meters. Detects trace liquids and debris to reduce LAUF gas.

Mit dem Ultraschall-Durchflussmesssystem Rosemount 3416 4+2, das die Leistung eines bewährten Rosemount Messsystems in 4-Wege-Ausführung nach akkordischer British-Gas-Bauart (zertifiziert nach OIML R137 1& und 2 Genauigkeitsklasse 0,5) und eines Messsystems in 2-Wege-Ausführung für reflektierende Kontrollen in einem einzigen Gehäuse bietet, können Sie die Ursache für kleinere Durchflussstörungen sofort lokalisieren. Ein hochempfindlicher, vertikaler 90°-Pfad erkennt schnell Spuren von Flüssigkeiten und anderen Ablagerungen am Boden des Rohres, die den Gasverlust und die ungeklärten Gasmengen (lost and unaccounted for, LAUF) deutlich erhöhen können. Eine Fülle von vorausschauenden Diagnosen wird von der ultraschnellen Elektronik der Serie 3410 erzeugt und über die Software MeterLink™ angezeigt, um kostspielige Prozessstörungen in Echtzeit zu erkennen.

Hauptmerkmale

  • Mit dem hochempfindlichen, vertikalen Diagnosepfad können Flüssigkeits-/Schmutzspuren auf dem Rohrboden in Echtzeit erkannt werden.
  • Echtzeit-Erkennung von Ablagerungen an der Rohrwand mit einfach reflektierendem, empfindlichen 30°-Pfad.
  • Durch die patentierte Messwertwandler-Synchronisation, die Störungen und Rauschen verhindert, kann die Erkennung von Durchflussstörungen beschleunigt werden.
  • Mit den im Einklang funktionierenden akkordischen und reflektierenden Pfaden können Gleichtaktfehler vermieden werden.
  • Messunsicherheit wird durch Prozessalarme reduziert, die Ablagerungen an der Wand, Flüssigkeiten, Blockierungen und eine abweichende Gasqualität erkennen.
  • Geschwindigkeitsproblemlösung mit einer 3D-Ansicht des Durchflussprofils, das auf Wirbel, Querströmung, Asymmetrie und Turbulenz hinweist.
  • Mit automatischen Berechnungen der AGA-8-Kompressibilität und AGA-10-Schallgeschwindigkeit können manuelle Fehler reduziert werden.
  • Die neue intelligente Systemverifizierung (Smart Meter Verification Basic), die jetzt im neuesten Firmware-Update der 3410 Elektronik enthalten ist, reduziert die für die Datenanalyse sowie Störungsanalyse- und beseitigung erforderliche Zeit erheblich.