Rosemount™ 3418 Ultraschall-Durchflussmessgerät für Gase in 8-Wege-Ausführung
High-accuracy custody transfer 8-path meter with swirl immunity. Requires minimal straight run and no flow conditioner—ideal for compact installations.
Hauptmerkmale
- Die Notwendigkeit eines Durchfluss-Aufbereiters entfällt, reduziert damit die Kosten für Komprimierung und Pumpen und eliminiert die Wartung aufgrund von Verstopfungen
- Die hohen Messbereichswerte von >100:1 sorgen für weniger Messgeräteläufe, kleinere Leitungsgrößen und geringere Kapitalkosten.
- Die Elektronik der Serie 3410 bietet eine schnelle Probenentnahme, eine erweiterbare Elektronikplattform und ein Archivdatenprotokoll mit Informationen über Druck, Temperatur und Gaszusammensetzung, das es dem Messsystem ermöglicht, als redundanter Durchflussrechner zu fungieren.
- Die Elektronik der Serie 3410 berechnet korrigierte Volumenströme, Massenströme und Energiewerte.
- Die T-200 Messwertwandler sind ohne Spezialwerkzeug unter Druck sicher herausnehmbar (für Leitungsgrößen bis 42 Zoll).
- Die neue intelligente Systemverifizierung (Smart Meter Verification Basic), die jetzt im neuesten Firmware-Update der 3410 Elektronik enthalten ist, reduziert die zuvor für die Datenanalyse sowie Störungsanalyse- und -beseitigung erforderliche Zeit erheblich.