Fallback image
rosemount 3490 controller

Rosemount™ 3492 Steuergerät – Differenzausführung

Das Rosemount 3492 Steuergerät bietet umfangreiche Steuerungsfunktionen für alle 4–20 mA- und HART-kompatiblen Messumformer. Die Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht eine klare Darstellung der gemessenen Werte sowie des Status aller Ein- und Ausgänge. Das Steuergerät wurde mit Fokus auf den Kunden entwickelt und verfügt über eine leicht zu navigierende Menüstruktur sowie einen Assistenten für die menügeführte Inbetriebnahme. Das Rosemount 3492 ist ein intelligentes Gerät, das Signale von bis zu zwei Messumformern verarbeiten und Summen- oder Differenzberechnungen für ein einzelnes Ausgangsstromsignal durchführen kann.

Hauptmerkmale

  • Specification|Features|DocumentsDrawings
  • Wizard assisted programming, with password protection to prevent unauthorized access
  • Pre-programmed tank shapes, flow algorithms, and control routines simplify configuration
  • Tough weatherproof wall mount enclosure for internal and external mounting
  • Compatible with HART 5, 6, and 7 transmitters
  • Bright LCD display of measured value and input/output status