Fallback image
rosemount 3490 controller

Rosemount™ 3493 Steuergerät – Protokollausführung

Das Rosemount 3493 Steuergerät bietet umfangreiche Steuerungsfunktionen für alle 4–20 mA- und HART-kompatiblen Messumformer. Die Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht eine klare Darstellung der gemessenen Werte sowie des Status aller Ein- und Ausgänge. Das Steuergerät wurde mit Fokus auf den Kunden entwickelt und verfügt über eine leicht zu navigierende Menüstruktur sowie einen Assistenten für die menügeführte Inbetriebnahme. Das Rosemount 3493 ist ein intelligentes Gerät, das integrierte Aufzeichnungen für Durchflussberechnungen ermöglicht.

Hauptmerkmale

  • Specification|Features|DocumentsDrawings
  • Wizard assisted programming, with password protection to prevent unauthorized access
  • Pre-programmed tank shapes, flow algorithms, and control routines simplify configuration
  • Tough weatherproof wall mount enclosure for internal and external mounting
  • Compatible with HART 5, 6, and 7 transmitters
  • Bright LCD display of measured value and input/output status