Fallback image
Rosemount™ 350A High-Performance pH/ORP Sensor - Close up

Rosemount™ 350HT pH- und pH/ORP-Hochleistungssensor

Der Rosemount™ 350A verbessert die pH- und ORP-Messung in schwierigen Flüssigkeitsanwendungen durch zuverlässige Leistung, längere Sensorlebensdauer und vorausschauende Diagnose.

Der Rosemount 350A pH/ORP-Hochleistungssensor misst pH und ORP in Hochtemperatur-, Hochdruck- und anderen rauen Flüssigkeitsanwendungen. Eingesetzt bei der Chemikalienverarbeitung, in Raffinerien, für die Energieerzeugung, in der Zellstoff- und Papierindustrie, für die Metallverarbeitung und im Bergbau sowie bei der industriellen Wasseraufbereitung, unterstützt das Gerät Anlagen, wenn es darum geht, die pH- und ORP-Messwerte auc unter schwierigen Prozessbedingungen stabil zu halten. Konzipiert für anspruchsvolle Einsatzbedingungen, trägt er dazu bei, den Wartungsaufwand zu reduzieren, die Lebensdauer des Sensors zu verlängern und die Prozesssteuerung mit einer instandsetzbaren Doppeldiaphragma-Referenz, wählbaren Elektrolytoptionen, vorausschauender Diagnose, Transparenz der Wartungszeiten und gespeicherter Kalibrierhistorie zu unterstützen. Vorausschauende Diagnosen und gespeicherte Kalibrier- und Prozessdaten helfen den Teams, Drift früher zu erkennen, Wartungsarbeiten zum richtigen Zeitpunkt zu planen, ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren und eine stabilere Prozesssteuerung aufrechtzuerhalten.

Hauptmerkmale

  • Verbesserung der Zuverlässigkeit unter rauen Einsatzbedingungen: Misst pH und ORP in Hochtemperatur- und Hochdruckprozessen bis zu 155 °C und 400 psig. 
  • Verlängerte Lebensdauer des Sensors: Eine instandsetzbare Doppeldiaphragma-Referenz und wählbare Elektrolytoptionen tragen dazu bei, Drift zu reduzieren, Verunreinigungen zu widerstehen und längere Wartungsintervalle zu unterstützen.
  • Konsistente Prozesssteuerung mit stabilen Messwerten: Liefert zuverlässige pH- und ORP-Leistung in Anwendungen, die von Verschmutzung, Beschichtung, Öl, Metallen, Biofilm, Vergiftung oder Ablagerungen betroffen sind.
  • Vereinfachte Installation und Inbetriebnahme: Ein digitaler M12-Anschluss mit Modbus-Kommunikation reduziert den Verkabelungsaufwand und beschleunigt die Einrichtung.
  • Vereinfachen Sie die Verwaltung von Wartungszeiten: Vorausschauende Diagnosen, gespeicherte Kalibrierhistorie und gespeicherte Prozessdaten helfen Teams, Sensordrift früher zu erkennen, Wartungsarbeiten zum richtigen Zeitpunkt zu planen, ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren und Sensoren schneller auszutauschen.
  • Schutz der Leistung in Anlagenumgebungen: Die Schutzart IP67/IP68 schützt vor Wasser und Staub unter anspruchsvollen Bedingungen.