Fallback image
rosemount 356 nuclear electrical connector

Rosemount™ 356 Steckverbinder für nukleare Anwendungen

Features a clamp-style disconnect for easy use and assembly & meets KTA 3505, IEEE 344, IEC 61000, IEC/CISPR 16 standards for proven reliability.

Der Rosemount 356 Steckverbinder für nukleare Anwendungen wurde für die Montage am Rosemount 3152K Druckmessumformer für nukleare Anwendungen entwickelt und bietet eine zuverlässige Lösung in rauen Umgebungen. Dieser Steckverbinder für Kabelschutzrohre wurde für Benutzerfreundlichkeit und die einfache Montage mit einer Trennvorrichtung in Klemmausführung ausgestattet. Als in der Industrie bewährter Steckverbinder ist dieses Produkt gemäß KTA 3505 (11/2005), IEEE Std 344™, IEC 61000, und IEC/CISPR 16 Standards für schwierige Anwendungsbedingungen qualifiziert.

Hauptmerkmale

  • Elektrischer Steckverbinder für nukleare Anwendungen mit einer Trennvorrichtung in Klemmausführung bietet einfache Installation.
  • Qualifiziert für die Montage an Rosemount 3152K Druckmessumformern für nukleare Anwendungen.
  • Entspricht den Anforderungen der KTA 3505 (11/2005), IEEE Std 344, IEC 61000, IEC/CISPR 16 Standards für schwierige Anwendungsbedingungen.