Fallback image
rosemount 370xa gas chromatograph

Rosemount™ 370XA Gaschromatograph

The Rosemount 370XA Gas Chromatograph is a compact, cost-effective solution for C6+ BTU/CV natural gas analysis.

Der Erdgas-Chromatograph 370XA von Rosemount ist der neueste Analysator der XA-Serie von Emerson Gas-Chromatographen und wurde entwickelt, um eine größere Benutzerfreundlichkeit und erhöhte Messleistung für Ihre C6+ BTU/CV-Analysen zu liefern.

Hauptmerkmale

  • Vereinfachte Funktionalität und hohe Benutzerfreundlichkeit
  • Das Bedieninterface mit Farbdisplay und integriertem Software-Assistenten führt den Bediener durch häufig auszuführende Aufgaben, wie z. B. Austausch des Moduls, Änderung des Kalibriergases, automatischer Ventilabgleich.
  • Geringere Installationskosten
  • 25 VDC-Spannungsversorgung mit weniger als 55 W bei Anfahren und < 25 WW (Betrieb) Nennleistung
  • Masthalter (Standard) und Optionen für Wandmontage
  • Erfordert in den meisten Umgebungen keine Schutzeinrichtung; optionales Gehäuse für extreme Umgebungen lieferbar
  • Geringere Betriebskosten