Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount  372 Hydrofluoric Acid Resistant pH Sensor

Rosemount™ 372 Flusssäurebeständiger pH-Sensor

The Rosemount 372 sensor features a glass formulation that significantly slows attack from HF, allowing cost-effective measurements in up to 1% (10,000 ppm) HF.

Der Rosemount 372 pH-Sensor verwendet eine Glasrezeptur, die den Angriff von Flusssäure (HF) erheblich verlangsamt, wodurch Messungen in bis zu 1 % (10 000 ppm) HF kostengünstig und wirtschaftlich sind. Der flusssäurebeständige pH-Sensor wurde für eine längere Lebensdauer in Prozessen ausgelegt, die Fluoridionen enthalten.

Hauptmerkmale

  • Spezielle Fluorid- und säurebeständige pH-Glasrezeptur verlängert die Lebensdauer des pH-Sensors und seine Resistenz gegenüber aggressiven Medien
  • Verlängerte Lebensdauer des pH-Sensors durch Referenzzelle mit doppeltem Übergang für Prozesslösungen, die giftige Ionen enthalten
  • Vielseitige Montageoptionen mit 3/4 in. MNPT-Gewindeanschluss vorn und 1 in. MNPT-Gewindeanschluss hinten
  • Überragende Chemikalienbeständigkeit durch robustes Ultem® Gehäuse, das vollständig gekapselt ist, um Sensorleckagen zu verhindern.