Fallback image
Rosemount™ 3810 Series Electronics for Liquid Ultrasonic Flow Meters

Rosemount™ Elektronik der Serie 3810 für Ultraschall-Durchflussmessgeräte für Flüssigkeiten

Powerful electronics for liquid ultrasonic meters. Enhances low-flow accuracy and reduces maintenance with streamlined design.

Die Rosemount Elektronik der Serie 3810 der nächsten Generation ist mit allen Rosemount Ultraschall-Durchflussmessgeräten für Flüssigkeiten der Serie 3810 kompatibel und bietet außergewöhnliche Genauigkeit bei geringen Durchflussraten und Linearität im gesamten kalibrierten Durchflussbereich für zuverlässige und langfristige Leistung. Diese leistungsstarke Elektronikplattform reduziert Messungenauigkeit durch die schnelle Verarbeitung von Ultraschall-Durchflussdaten und stellt sicher, dass sich ändernden Durchflussdynamiken in Sekundenschnelle kommuniziert werden. Hinzu kommt die schlanke Bauweise der Elektronik, die aus weniger Teilen besteht, was die Installation vereinfacht und die Gesamtwartungszeit und -kosten reduziert.

Hauptmerkmale

  • Für Ihren Geschäftserfolg ist die Funktionstüchtigkeit und Leistungsfähigkeit Ihrer Geräte, Instrumente und Ausrüstung auch noch Jahre oder Jahrzehnte nach der Installation ein Muss. Egal ob es um eine Aufrüstung geht oder um eine Überholung der Geräte mit einer sehr engen Frist.
  • Verbesserte Produktivität durch schnellen, lokalen Zugriff auf zehn Scrolling-Variablen auf einer optionalen LED-Anzeige.
  • Unternehmensweite Kommunikation durch echte 100BaseT-Ethernet-Konnektivität.
  • Beschleunigte Audits und Konfliktlösungen mit umfangreichen, stündlichen und täglichen Archivprotokollen.
  • Mit der integrierten MeterLink™ Software ist eine Überwachung der Durchflussanalysen und eine intuitive Anzeige des Messgerätezustands möglich.
  • Durch die individuell austauschbare CPU, Eingang/Ausgang (E/A), Eigensicherheit und Spannungsversorgungsplatinen können Zeit und Kosten reduziert werden.
  • Maximale Verfügbarkeit mit überragendem Transientenschutz (Blitzschlag).
  • Zur Vereinfachung der Upgrades können zusätzlich E/A, serielle Kommunikationen und vieles mehr zugelassen werden.