Fallback image
Rosemount 3812 Liquid Ultrasonic Flow Meter

Rosemount™ 3812 Ultraschall-Durchflussmessgerät für Flüssigkeiten in 2-Wege-Ausführung

Cost-effective 2-path meter for check metering and allocation. Reduces uncertainty in disturbed flow profiles.

Das kostengünstige Ultraschall-Durchflussmessgerät für Flüssigkeiten in 2-Wege-Ausführung Rosemount 3812 ist ideal für die Kontrollmessung und Messungszuweisung. Es verfügt über zwei parallele Messwege im mittleren Radius, die die Messungenauigkeit durch gestörte Durchflussprofile minimieren. Das Messsystem ist mit der ultraschnellen Elektronik der Serie Rosemount 3810 ausgestattet, die die Messstabilität und -genauigkeit weiter verbessert, indem sie die Empfindlichkeit gegenüber Änderungen des Durchflussprofils, von Feststoffen und/oder der mitgerissenen Luft minimiert. Die intuitive Benutzeroberfläche in der Software MeterLink™ hilft dem Bediener, kostspielige Durchflussstörungen und Leistungsprobleme bei der Messung in Echtzeit zu identifizieren, um die Mess- und Wartungspraktiken zu verbessern.

Hauptmerkmale

  • Reduzierung von Durchflussprofil, Feststoffen und/oder Änderungsempfindlichkeit von eingeschlossenem Gas mit ultra-schneller Rosemount Elektronik der Serie 3810.
  • Mit der integrierten MeterLink™ Software ist eine Überwachung der Durchflussanalysen und eine intuitive Anzeige des Messgerätezustands möglich.
  • Vorausschauende Diagnosefunktionen und Informationen bzgl. Prozessvariablen, um Probleme zu erkennen und Prozessstörungen sowie Stillstandszeiten zu vermeiden.
  • Minimale Wartungszeit und -kosten, da keine beweglichen Teile vorhanden sind, die verschleißen können.
  • Vereinfachte Wartung mit vor Ort austauschbaren, nicht-medienberührten Messwertwandlern.
  • Rationalisierung von Einrichtungsauslegungen und Installationen mit einem breiten Spektrum an Durchflussbereichen und bi-direktionalen Durchflussfähigkeiten.
  • Erhöhte E/A-Anzahl durch neue Typ-4-CPU-Module mit bis zu sechs Frequenz- oder Digitalausgängen.