Fallback image
Rosemount™ 3818 Eight - Path Liquid Ultrasonic Flow Meter for LNG (Obsolete)

Rosemount™ 3818 Ultraschall-Durchflussmessgerät für flüssiges Erdgas (LNG) in 8-Wege-Ausführung

Dynamische Messung von flüssigem Erdgas (LNG) mit dem völlig redundanten Rosemount 3818 Ultraschall-Durchflussmessgerät in dualer 4-Wege-Ausführung − mit größerer Genauigkeit und Stabilität als bei statischen Messverfahren. Die einzigartige mehrstufige British-Gas-Bauart des Messgeräts mit Verriegelung sorgt für eine erhöhte Durchflusskapazität und verhindert fast vollständig zunehmenden Druckverlust dank der werkseitig erprobten Linearität innerhalb von ±0,15 % und der Messgerätefaktor-Ungenauigkeit von ±0,027 %, um höchste Messintegrität zu gewährleisten. Das Messsystem ist mit der leistungsstarken Rosemount Elektronik der Serie 3810 ausgestattet, die eine Fülle von vorausschauenden Diagnosen in Echtzeit generiert, um Betreibern dabei zu helfen, schnell Prozessstörungen zu erkennen und Messungenauigkeit zu minimieren.

Hauptmerkmale

  • Maximale Messintegrität mit werkseitig erprobter Linearität innerhalb der ±0,15 % und weniger als ±0,027 % Messgerätefaktor-Ungenauigkeit.
  • Mit den eingebauten Diagnosefunktionen, welche die LNG-Qualität, die Prozessbedingungen und die Durchflussintegrität verfolgen, können Probleme bei der Messung vermieden werden.
  • Durch Messgeräte mit größeren Nennweiten können die Beladung und Entladung von Tankern bei großvolumigen LNG-Transfervorgängen beschleunigt werden.
  • Das Gehäuse mit vollem Durchgang und ohne bewegliche Teile ermöglicht die Minimierung von Wartungszeit, Kosten und Risiko beim LNG-Flashing.
  • Reduzierung der Kompressionskosten und Steigerung der betrieblichen Effizienz, indem der Druckabfall nahezu verhindert wird.
  • Kalibrierung über statischen Null-Durchfluss und vollständig dynamische Tests, die in unserer ISO 17025-zertifizierten Einrichtung durchgeführt wurden.
  • Erhöhte E/A-Anzahl durch neue Typ-4-CPU-Module mit bis zu sechs Frequenz- oder Digitalausgängen.