Fallback image
Rosemount 3900VP pH/ORP Sensor

Rosemount™ 3900 pH/ORP-Sensor mit Variopol (VP) Kupplung für allgemeine Anwendungen

The Rosemount 3900VP pH/ORP Sensor has a double junction for harsh environment resistance, shielding against ions like ammonia and chlorine.

Die Referenzelektrode mit Doppeldiaphragma des Rosemount 3900VP pH-Sensors / ORP-Sensors für allgemeine Anwendungen erhöht die Widerstandsfähigkeit des pH/ORP-Sensors in extremen Umgebungen und trägt zur Verlängerung der Lebensdauer des Sensors bei. Das Doppeldiaphragma schützt das Referenzelement vor Vergiftung durch im Prozess vorhandene Ionen wie Ammoniak, Chlor, Zyanide und Sulfide. Die pH/ORP-Sensoren werden mit einer durchlässigen Teflon®-Verbindung hergestellt. Diese robuste Bauart des ph/ORP-Sensors sorgt für eine zuverlässige Anwendung des Rosemount 3900VP pH/ORP-Sensors in einer Vielzahl von wässrigen Lösungen in Rohrleitungen, offenen Tanks oder Teichen.

Hauptmerkmale

  • Doppelverbindungs-Referenzelektrode verlängert die Lebensdauer der pH/ORP-Sensoren und schützt vor Vergiftung durch im Prozess vorhandene Ionen
  • Rissbeständiges Glas verbessert die Leistungsmerkmale und verlängert die Lebensdauer
  • Robustes Gehäuse aus Polyphenylensulfid bietet maximale Chemikalienbeständigkeit
  • Geeignet für Temperaturen unter dem Gefrierpunkt bis −10 °C (14 °F)
  • Integrierte Lösungserde für erweiterte Diagnosefunktionen
  • Das Gehäuse des pH/ORP-Sensors ist einteilig ausgeführt und verfügt vorn und hinten über einen Prozessanschluss mit Gewinde
  • ¾ und 1 Zoll MNPT-Prozessanschlüsse erfüllen die Einbauanforderungen einer Vielzahl von Anwendungen
  • Anschlussoption Variopol (VP8) ermöglicht das schnelle Trennen des Kabels vom Sensor und verhindert das Verdrehen des Kabels
  • SMART-Kompatibilität für pH-Wert-Messungen