Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount 396 & 396VP pH Sensor

Rosemount™ 396 pH-Sensor für Ein- und Untertauchbetrieb

The Rosemount 396 pH Sensor, with integral cable, excels in harsh, dirty, and abrasive applications with many suspended solids.

Der Rosemount 396 pH-Sensor mit integriertem Kabel eignet sich hervorragend für die Messung von pH-Werten in rauen, verschmutzenden und abrasiven Anwendungen mit hohem Schwebstoffanteil. Die robuste Bauart und Referenztechnologie ermöglichen zuverlässige pH-Messungen in einem Großteil schwieriger Anwendungen.

Hauptmerkmale

  • SMART-fähig, sodass keine Vor-Ort-Kalibrierung erforderlich ist
  • Minimaler Wartungsaufwand aufgrund der robusten Referenztechnologie, die ein beständiges pH-Signal gewährleistet, wenn der Sensor verschmutzt ist
  • Maximale Lebensdauer des pH-Sensors dank des Schraubenkanals in der Referenzelektrode, der eine Vergiftung der Referenzelektrode verhindert
  • In der Praxis bewährte ACCUGLASS® pH-Glasrezepturen minimieren Glassprünge und sorgen so für bessere Leistungsmerkmale und eine längere Lebensdauer des pH-Sensors.
  • Erweiterte Sensordiagnose für pH- und Referenzsignale bei Verwendung mit Rosemount Messumformern.
  • Maximale Druckwerte von 150 psig (1 135 kPa [abs]) bei 100 °C (212 °F)